5 Résultats

Description

Matière

Inox 1.4308 (correspond à AISI 304).

Vis sans tête en inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Goupille en inox 1.4310 (correspond à AISI 301).

Finition
Rectifié et poli ou grenaillé.
Vis sans tête et goupille : naturel.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Indication de dessin
Forme B : trou lisse
Forme C : trou borgne lisse
Forme D : trou taraudé
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : avec tige filetée

Découvrez notre gamme de produits