{"product":{"productId":"agid.31693","price":1.2,"name":"Bouton étoile avec insert acier saillant - inch"},"currency":"CHF"}
Matière
Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Afficher plus
Afficher moins
Bouton étoile, forme H, avec douille acier saillante et insert avec trou borgne - inch
à partir de
1,50 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile, forme K, avec douille taraudée saillante en acier - inch
à partir de
1,69 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Thermoplastique, noir.
Inserts classe de résistance 5.8 ou Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).
Finition
Pièces en acier zingué passivé bleu ou acier inoxydable
Nota
Les boutons étoile avec insert acier saillant se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux, comme version à trou borgne lisse ou taraudée.
Indication de dessin
Forme H : insert avec trou borgne
Forme K : douille taraudée
Forme K : douille taraudée