{"product":{"productId":"agid.31700","price":1.6,"name":"Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336 - inch"},"currency":"CHF"}
Matière
Bouton étoile en thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Insert et tige filetée couleur naturelle.
Afficher plus
Afficher moins
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, taraudage, forme KS - inch
à partir de
CHF2.18
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouton étoile avec attache de sécurité similaire à DIN 6336, filetage, forme LS - inch
à partir de
CHF2.00
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Bouton étoile en thermoplastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Insert ou tige filetée en acier.
Attache de sécurité en TPU élastique.
Finition
Insert et tige filetée couleur naturelle.
Montage
Réaliser le montage avec attache détendue.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Les états vissés et dévissés doivent rester possibles.
Indication de dessin
Forme KS : insert taraudé, avec pastille
Forme LS : tige filetée
Forme LS : tige filetée
Accessoire
L'attache de sécurité est également disponible à la vente, voir K0743.04190 dans les accessoires.