Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
4 Résultats

Description

Matière

Poignée plastique thermodurcissable PF 31.

tige en acier ou inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Finition
Plastique thermodurcissable noir, poli brillant.
Acier bruni ou inox naturel.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension D1 est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.

Découvrez notre gamme de produits