2 Résultats

Description

Matière

Inserts : Inox 1.4305 (correspond à AISI 303).

Boule : plastique noir.

Finition
Pièces en Inox naturelles.
Boule polie.
Nota
Cotes manquantes : voir Poignée indexable avec taraudage.
Sur demande
Autres filetages, longueurs de vis et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles dans d’autres longueurs (prix spécifique).
Indication de dessin
1) Bout plat chanfreiné DIN EN ISO 4753

Découvrez notre gamme de produits