2 Résultats

Description

Matière
Insert : acier, classe de résistance 5.8. Boule : plastique noir.
Finition
Revêtement en plastique à structuration fine, noir.
Nota
Pour la gamme en pouces, la dimension X est indiquée en pouces, toutes les autres dimensions étant en mm.
Sur demande
Autres taraudages et finitions spéciales.
Les cotes «H1» et «A» sont disponibles en d’autres longueurs (prix spécifique).

Découvrez notre gamme de produits