Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière
Boîtier : plastique.
Câble : PUR
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Isolation cordon : PP
(4 pôles longueur 3 ou 5 mètres PVC.
8 pôles longueur 10 mètres PVC.
12 pôles longueur 10 mètres PVC).
Contact : alliage de cuivre.
Surface de contact : Au (or).
Verrouillage : zinc injecté haute pression nickelé.
Finition
Douille (femelle).
Coloris du boîtier : noir.
Coloris du câble : noir.
Nota
Connecteur avec verrouillage à vis.
Connecteur moulé sur le câble.
Identification du fil selon le code couleur DIN 47100.
Codage A. Couple de serrage recommandé pour le verrouillage 0,6 Nm.
Les connecteurs sont conçus pour être utilisés dans la construction d'installations, de commandes et d'appareils électriques.
Données techniques
Nombre de cycles de connexion : ≥ 100.

Découvrez notre gamme de produits