{"product":{"productId":"agid.35944","price":16.86,"name":"Volants à rayons en tôle d\u2019acier, avec poignée cylindrique rotative, forme A, 3 rayons"},"currency":"CHF"}
- Poignée cylindrique rotative ergonomique
- Conception robuste et durable
- Idéal pour un réglage manuel précis
Description
Description du produit
Ce volant sert au positionnement et à l’ajustement manuels précis d’arbres et de broches. Sa conception robuste le rend résistant aux chocs et aux impacts. Sa poignée cylindrique rotative en thermoplastique offre un toucher agréable, ce qui permet une utilisation confortable même en cas de mouvements prolongés ou nécessitant beaucoup de force.
Matière
Volant en acier.
Poignée cylindrique en thermoplastique.
Axe de poignée cylindrique en acier de classe de résistance 5.8.
Vis FHC à six pans creux en acier de classe de résistance 8.8.
Poignée cylindrique en thermoplastique.
Axe de poignée cylindrique en acier de classe de résistance 5.8.
Vis FHC à six pans creux en acier de classe de résistance 8.8.
Finition
Volant thermolaqué noir RAL 9005.
Poignée cylindrique gris foncé RAL 7021.
Axe de poignée cylindrique bruni.
Vis FHC à six pans creux noire.
Poignée cylindrique gris foncé RAL 7021.
Axe de poignée cylindrique bruni.
Vis FHC à six pans creux noire.
Nota
Forme A : 3 rayons (Ø 125 mm).
Forme B : 4 rayons (Ø 160 mm, 200 mm).
Forme C : 5 rayons (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Les dimensions du diamètre (D3) sont conformes aux spécifications de la norme DIN 950.
Forme B : 4 rayons (Ø 160 mm, 200 mm).
Forme C : 5 rayons (Ø 250 mm, 315 mm, 400 mm).
Les dimensions du diamètre (D3) sont conformes aux spécifications de la norme DIN 950.
Montage
La poignée cylindrique est fixée au volant à rayons à l’aide d’une vis FHC.
La clé Allen requise n’est pas fournie.
La clé Allen requise n’est pas fournie.
Contenu de la livraison
Volant à rayons en tôle d’acier.
Poignée cylindrique rotative en acier.
Vis FHC à six pans creux en acier DIN EN ISO 10642.
Poignée cylindrique rotative en acier.
Vis FHC à six pans creux en acier DIN EN ISO 10642.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.