2 Résultats

Description

Matière

Manivelle en inox 1.4308.

Poignée cylindrique en thermoplastique et inox 1.4404.

Finition
Manivelle brute.
Thermoplastique gris foncé.
Inox brut.
Nota
Similaire à DIN 469.
Pour les modèles avec perçage transversal, la fixation s'effectue à l'aide de la vis sans tête ISO 4027 (DIN 914).

Découvrez notre gamme de produits