{"product":{"productId":"agid.34227","price":18.74,"name":"Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé"},"currency":"CHF"}
Matière
Levier pivotant en plastique.
Afficher plus
Afficher moins
Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé forme A
à partir de
22,05 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé forme B
à partir de
22,72 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Levier pivotant en plastique.
Nota
Notre levier pivotant en plastique constitue une solution innovante et ergonomique, spécialement conçue pour la manipulation d’armoires électriques et de commandes. Avec son design robuste et ses matériaux de qualité, ce levier pivotant conjugue fonctionnalité et longévité.
Ses trous de fixation présentent les dimensions usuelles de 105 et 130 mm.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (K2270) doit être commandé séparément.
Ses trous de fixation présentent les dimensions usuelles de 105 et 130 mm.
Ce levier pivotant peut être associé à d’autres produits pour la construction d’armoires électriques afin d’obtenir un système de verrouillage à 1, 2 ou 3 points (voir informations techniques).
Le demi-cylindre profilé pour levier pivotant (K2270) doit être commandé séparément.
Montage
Entraxe des trous de fixation 105 ou 130 mm.
Indication de dessin
1) Trous de montage
Accessoire
K2270 Demi-cylindre profilé pour levier pivotant.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.
K1114 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2244 Came en acier pour verrou quart de tour.
K2271 Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges rondes.
K2273 Douille pour cames en zinc.
K2274 Tiges rondes en acier pour levier pivotant.
K2275 Guides en plastique pour tiges rondes.
K2277 Embout en zinc pour tiges rondes.
K2276 Butées en plastique pour tiges rondes.