{"product":{"productId":"agid.20834","price":6.29,"name":"Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée, forme A"},"currency":"CHF"}
- Pour protéger, recouvrir et enjoliver les bords des tôles
- Domaines d'application : construction de machines, montage
- Montage simple et rapide
- Ne nécessite pas d'éléments de fixation
- Longueur selon les souhaits du client
Description
Matière
PVC.
Finition
noir.
Nota
Les profilés de protection des arêtes sont conçus pour atténuer, recouvrir et décorer les arêtes de la tôle, de sorte qu'aucune étape d'usinage supplémentaire ne soit nécessaire.
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. En appuyant avec la main, le profilé de protection des arêtes se bloque automatiquement, même en présence de rayons ou de courbes. L'opération ne nécessite aucun élément adhésif ou de fixation.
Sur demande
D’autres longueurs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.