Laiton.
Insert à lamelles en polyamide (PA6).
Ressort de contact en Inox (M12x1,5 ne possède pas de ressort de contact).
Bague d'étanchéité en CR / NBR.
Joint torique en NBR.
Finition
Nickelé.
Nota
Presse-étoupes avec filetage métrique selon NF EN 60423. Pour les câbles et lignes avec blindage. Liaison CEM rapide et facile de la gaine de blindage via le ressort de contact et la douille intermédiaire avec le potentiel du boîtier. L'étanchéité et la décharge de traction sont assurées par des lamelles internes et une bague d'étanchéité.

Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).

Les presse-étoupes sont utilisés pour l'insertion de câbles et de lignes fixes dans les boîtiers, les diviseurs et les caissons.
Plage de température
Statique : -40 °C jusqu'à +100 °C.
Dynamique : -20 °C jusqu'à +100 °C.
Indication de dessin
1) Joint torique à partir de M32x1,5
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits