{"product":{"productId":"agid.34209","price":1.01,"name":"Bouchons filetés en laiton, ronds"},"currency":"CHF"}
Matière
Laiton.
Joint torique en NBR
Joint torique en NBR
Finition
Nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Laiton.
Joint torique en NBR
Joint torique en NBR
Finition
Nickelé.
Nota
Bouchons à filetage métrique selon NF EN 60423. Pour une obturation sûre des trous taraudés non utilisés.
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Indice de protection IP 68 (5 bar - 30 min).
Plage de température
-40 °C jusqu’à +100 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.