{"product":{"productId":"agid.34207","price":1.94,"name":"Écrous pour presse-étoupes CEM"},"currency":"CHF"}
Matière
Laiton.
Finition
Nickelé.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Laiton.
Finition
Nickelé.
Nota
Écrou avec taraudage métrique selon NF EN 60423. Pour une fixation sûre des presse-étoupes CEM et des accessoires. Avec des arêtes tranchantes pour couper la peinture ou les revêtements poudre et créer un contact optimal lors de la liaison équipotentielle.
Plage de température
-60°C jusqu’à +200°C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.