{"product":{"productId":"agid.34211","price":6.21,"name":"Plaque d'introduction de câbles"},"currency":"CHF"}
Matière
Cadre en polyamide PA66 GF25 V-0.
PLaque en élastomère EPDM, résistance au craquelage par l'ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau).
Joint TPE TPV.
PLaque en élastomère EPDM, résistance au craquelage par l'ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau).
Joint TPE TPV.
Finition
Noir.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Cadre en polyamide PA66 GF25 V-0.
PLaque en élastomère EPDM, résistance au craquelage par l'ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau).
Joint TPE TPV.
PLaque en élastomère EPDM, résistance au craquelage par l'ozone selon DIN 53509, niveau 0 (meilleur niveau).
Joint TPE TPV.
Finition
Noir.
Nota
Les plaques d'introduction de câbles conviennent au guidage des câbles sans connecteur (câbles non surmoulés). Des câbles, tubes, tuyaux pneumatiques et hydrauliques peuvent être introduits.
L'introduction des câbles peut être réalisée sans outils. La plaque en élastomère offre une étanchéité et une décharge de traction optimale. Les ouvertures non nécessaires restent fermées solidement et de façon étanche.
Disponible dans différentes configurations d'ouvertures et également en version sans ouvertures.
Indice de protection IP66.
Certificats / normes respectées :
UL 514B
UL / CSA-File E140310
L'introduction des câbles peut être réalisée sans outils. La plaque en élastomère offre une étanchéité et une décharge de traction optimale. Les ouvertures non nécessaires restent fermées solidement et de façon étanche.
Disponible dans différentes configurations d'ouvertures et également en version sans ouvertures.
Indice de protection IP66.
Certificats / normes respectées :
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Plage de température
-30 °C jusqu’à +100 °C
Montage
Découpe de montage de 36 x 112 mm.
Les plaques d'introduction de câbles peuvent s'encliqueter dans la découpe de montage via des crochets (pour des épaisseurs de tôles comprises entre 1,5 - 2,0 mm).
Pour des épaisseurs de tôles supérieures à 2,0 mm ou des applications pouvant nécessiter un assemblage vissé, les plaques d'introduction de câbles peuvent être fixés à l'aide de perçages avec des vis de la taille M5.
Les plaques d'introduction de câbles peuvent s'encliqueter dans la découpe de montage via des crochets (pour des épaisseurs de tôles comprises entre 1,5 - 2,0 mm).
Pour des épaisseurs de tôles supérieures à 2,0 mm ou des applications pouvant nécessiter un assemblage vissé, les plaques d'introduction de câbles peuvent être fixés à l'aide de perçages avec des vis de la taille M5.
Indication de dessin
1) Découpe pour montage
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.