Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
2 Résultats

Description

Matière

Corps et poignée en inox 1.4305.

Tige en inox 1.4310.

Finition
Naturel.
Nota
Des vis de fixation M2,5 en inox sont fournies.
Option de montage 1 pour plaques d’épaisseur 6 mm.
Option de montage 2 pour plaques d’épaisseur > 6 mm.

En cas de dépassement de la force de maintien, on constate un espace de plus de 0,1 mm entre les plaques.
Consignes d´utilisation
Assurez-vous que la poignée est en position « OFF ».
Insérez le verrou quart de tour dans la plaque de bridage et tournez la poignée sur la position « ON ».
Un clic se fait entendre lorsque le serrage est terminé.
Indication de dessin
1) Option de montage 1
2) Option de montage 2
3) Plaque
4) Convient aux vis de fixation (tête fraisée) M2,5
Accessoire
Plaque de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée K2327.

Découvrez notre gamme de produits