Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Profilés d’étanchéité de montage en caoutchouc mousse EPDM à insérer dans les canaux d’étanchéité, les rainures ou les profilés en U.

Les profilés à quatre lèvres assurent l’étanchéité et protègent les composants de manière fiable contre les influences extérieures.
Matière
Caoutchouc mousse EPDM.
Finition
noir.
Nota
La largeur du canal ne doit pas être inférieure à 8,6 mm.

H1= pliage.

Type testé selon les exigences des normes UL 157 et UL 50E.

Pour un fonctionnement optimal, le joint doit pouvoir se déplacer librement et ne devrait idéalement être maintenu que par les deux rebords centraux.

Respecter les tolérances de la norme DIN ISO 3302-01.
Utilisation
- Construction d’armoires électriques
- Construction de machines et d’installations
- Industrie automobile
- Secteur de la construction et fabrication de fenêtres
Montage
Montage simple, rapide et sans difficulté. Lorsqu’il est inséré manuellement, le profilé à quatre lèvres se bloque dans un espace ou un canal entre deux arêtes. Les rebords latéraux empêchent toute chute du profilé.
Avantages
Grande compensation des tolérances avec une légère pression d’appui.
Le joint agit dans les deux sens en cas de surpression ou de dépression.
Pas de gauchissement dans les angles pour les petits rayons.
Sur demande
D’autres longueurs.
Indication de dessin
1) plage de serrage
2) état non comprimé
3) état comprimé
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits