{"product":{"productId":"agid.35782","price":21.62,"name":"Fermetures à levier de compression en zinc, semi-circulaires"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Anneau, vis et écrou en acier.
Anneau, vis et écrou en acier.
Finition
Corps noir, laqué époxy.
Anneau, vis et écrou zingués.
Anneau, vis et écrou zingués.
Afficher plus
Afficher moins
Fermetures à levier de compression en zinc, semi-circulaires, forme A, non verrouillables
à partir de
CHF21.62
hors TVA
hors frais d’envoi
Fermetures à levier de compression en zinc, semi-circulaires, forme B, verrouillables
à partir de
CHF22.45
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Description du produit
Les fermetures à compression sont principalement utilisées pour les portes, volets, caches et boîtiers nécessitant une force de pression plus élevée du joint pour fermer des composants sous pression.
Leur effet de levier génère une force de serrage qui vient comprimer les joints. Elles présentent ainsi une grande résistance aux vibrations, à la poussière et/ou à l’eau.
Leur effet de levier génère une force de serrage qui vient comprimer les joints. Elles présentent ainsi une grande résistance aux vibrations, à la poussière et/ou à l’eau.
Matière
Corps en zinc injecté haute pression.
Anneau, vis et écrou en acier.
Anneau, vis et écrou en acier.
Finition
Corps noir, laqué époxy.
Anneau, vis et écrou zingués.
Anneau, vis et écrou zingués.
Nota
Course de réglage H1 réglable jusqu’à 60 mm.
Épaisseur max. du vantail 5 mm.
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint.
Forme A : non verrouillable
Forme B : verrouillable
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Épaisseur max. du vantail 5 mm.
Protection contre l’eau et la poussière grâce au joint.
Forme A : non verrouillable
Forme B : verrouillable
Le système de fermeture étant identique, chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
Consignes d´utilisation
Lorsque le bouton est actionné, la fermeture est amenée en position ouverte, permettant l’ouverture de la porte.
La fermeture du levier vient presser la porte contre le cadre.
La fermeture du levier vient presser la porte contre le cadre.
Utilisation
- Construction mécanique
- Armoires électriques
- Construction de véhicules
- Appareils de laboratoire
- Industrie du conditionnement
- Armoires électriques
- Construction de véhicules
- Appareils de laboratoire
- Industrie du conditionnement
Montage
1. Réalisez la découpe selon le croquis.
2. Insérez le verrou dans l’ouverture de montage par l’avant.
3. Serrez la vis par l’arrière, ce qui permettra de fixer le support de montage contre la tôle de la porte et de bloquer le verrou dans l’ouverture de montage.
2. Insérez le verrou dans l’ouverture de montage par l’avant.
3. Serrez la vis par l’arrière, ce qui permettra de fixer le support de montage contre la tôle de la porte et de bloquer le verrou dans l’ouverture de montage.
Contenu de la livraison
Les vis, les écrous, le joint et le support de montage sont inclus.
Les fermetures à levier de compression verrouillables sont livrées avec 2 clés chacune.
Les fermetures à levier de compression verrouillables sont livrées avec 2 clés chacune.
Indication de dessin
1) Découpe de montage