{"product":{"productId":"agid.24443","price":46.69,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec système « stop-fix », avec roue en polyamide, modèle standard"},"currency":"CHF"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Roue en polyamide, résistante à l'usure
Description
Matière
Corps : tôle d’acier.
Roues : PA 6
Roues : PA 6
Finition
Tôle d’acier : emboutie. Chape pivotante sur double chemin de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Les roues en PA 6 se caractérisent par un frottement réduit, une résistance accrue à la corrosion et à l’usure, ainsi qu'aux chocs.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.