{"product":{"productId":"agid.24412","price":62.57,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec système « stop-fix », avec bande de roulement en polyuréthane résistant à l\u2019usure, modèle standard"},"currency":"CHF"}
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Jante en polyamide
- Bandage polyuréthane, sans trace
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Corps de roue : PA 6, bandage en
polyuréthanne anti-abrasion.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée. Chape pivotante sur double chemin de billes, étanche. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Les roues sont incassables traitées anti-corrosion. Axe vissé. Bandage lisse.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.