{"product":{"productId":"agid.24416","price":193.09,"name":"Roulettes pivotantes en tôle d\u2019acier avec système «°stop-fix°», avec bande de roulement en caoutchouc plein élastique, modèle mi-lourd"},"currency":"CHF"}
- Manipulation simple et sans effort
- Capacité de charge dynamique élevée
- Faible frottement
- Bandage fin.
- Respect des sols.
Description
Matière
Corps en tôle d’acier.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Roues en élastomère de polyuréthane haut de gamme.
Corps de roue en aluminium injecté.
Finition
Corps embouti. Corps de roue orientable avec double roulement à billes dans la couronne de pivotement. Roues avec roulement à billes.
Nota
Axe vissé.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Roulettes fixes et pivotantes avec plaque à visser.
Utilisation
Le système de manutention permet de transporter facilement des charges lourdes d'un point A à un point B. La nouvelle gamme de roues, développée pour les applications avec des charges lourdes dans l'intralogistique, permet de réduire les résistances au pivotement et au roulement.
Plage de température
-25 °C jusqu’à +70 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.