{"product":{"productId":"agid.24384","price":17.36,"name":"Roulette pivotante avec stop fix conductrice d'électricité"},"currency":"CHF"}
- Pour la prévention des décharges électrostatiques
- Corps de roue orientable avec double roulement à billes
- Roues avec palier lisse
- Corps en tôle d’acier
- Bandage caoutchouc, sans trace
Description
Matière
Chape : tôle d’acier.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Roues : bandage en caoutchouc thermoplastique.
Corps de roue : polypropylène.
Finition
Tôle d’acier : emboutie galvanisée; pivotement sur couronne à double rangée de billes. Roues équipées de paliers lisses.
Nota
Axe vissé. Roues orientables avec trou de fixation. Bandage conducteur d'électricité lisse, gris. La résistance ohmique de la roue est inférieure à 10⁴ Ω.
Utilisation
Les roues et roulettes pivotantes ou fixes conductrices d'électricité sont utilisées pour prévenir toute décharge électrostatique pouvant provenir du matériel de transport ou des marchandises transportées. Elles permettent d'éviter la détérioration de marchandises sensibles ou une décharge électrostatique douloureuse chez l'utilisateur d'un véhicule.
Plage de température
-20 °C jusqu’à +60 °C
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.