Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Description du produit
Les roues en polyamide avec bande de roulement en polyuréthane se distinguent par leur bande de roulement résistante à l’usure en polyuréthane thermoplastique TPU gris foncé (94 Shore A), qui est liée de manière solidaire au corps de roue en polyamide résistant à la rupture. Elles offrent un faible frottement, ne laissent pas de traces et sont extrêmement résistantes aux produits chimiques. Ces roues disposent par ailleurs d’un grand protège-fils en plastique.
Matière
Corps de roue en polyamide.
Bande de roulement en polyuréthane thermoplastique (TPU).
Finition
Polyamide gris argenté.
Polyuréthane gris foncé.
Nota
Ces roues présentent une grande résistance chimique à de nombreux fluides agressifs.

En cas de températures supérieures à 35 °C, la charge admissible diminue.
Plage de température
-20 °C à +70 °C.
Brièvement jusqu’à +90 °C.
Accessoire
K2331 Roulettes pivotantes ou fixes pour appareils en acier, bande de roulement en TPU pour profilés aluminium.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits