{"product":{"productId":"agid.352","price":45.82,"name":"Sauterelles à bielle, modèle lourd avec poignée"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier. Corps et poignée en fonte FGS.
Finition
Phosphaté.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Matière
Acier. Corps et poignée en fonte FGS.
Finition
Phosphaté.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles se bloquent en position fermée ou ouverte de la poignée. C'est pourquoi elles peuvent être utilisées en pression tout comme en traction.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
Lors de l'ouverture ou de la fermeture, les sauterelles sont en outre équipées d'un limiteur de course.
Accessoire
K0101
K0102
K0103
K0106
K0102
K0103
K0106
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.