Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe
3 Résultats

Description

Matière
Acier ou Inox.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Poignée plastique résistante à l'huile.
Nota
Les sauterelles à étrier sont particulièrement adaptées à la fermeture et au blocage rapides de couvercles et de volets. La course de réglage peut être réglée individuellement au niveau l’étrier de chaque modèle.

Lors de la fermeture de la sauterelle, un crochet de sécurité s’enclenche fermement dans le corps de base. Ainsi, la sauterelle ne peut pas se desserrer accidentellement ou sous l’effet des vibrations. Pour l’ouvrir, le crochet de sécurité peut être déverrouillé d’une seule main.

Découvrez notre gamme de produits