{"product":{"productId":"agid.15602","price":6.17,"name":"Règle en aluminium autoadhésive ou avec perçages"},"currency":"CHF"}
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, noir.
Afficher plus
Afficher moins
Vernier et point zéro en aluminium, autoadhésif ou avec perçages
à partir de
6,86 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Règles en aluminium, autoadhésive ou avec perçages
à partir de
16,86 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Aluminium.
Finition
Anodisé, noir.
Nota
Règle rigide en aluminium avec face arrière autoadhésive ou perçages. Section 15 x 2 mm.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Lecture sans éblouissement grâce à la surface anodisée noire dotée d'une graduation claire. Graduation profonde gravée au laser.
Sur demande
– Point zéro en bas à droite/gauche ou au centre
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).
– Graduation en haut/droite ou des deux côtés
– Autres longueurs (prix spécifique).