{"product":{"productId":"agid.19126","price":12.34,"name":"Nivelles tubulaires à visser, forme A, un regard"},"currency":"CHF"}
- Domaines d'application : construction de machines et de dispositifs, technique de mesure, construction de véhicules
- Plage de température : -35 °C jusqu'à +55 °C
- Remplissage vert
Description
Matière
Version en laiton.
Nivelle tubulaire en verre.
Nivelle tubulaire en verre.
Finition
nickelé et poli.
Nota
Les nivelles sont utilisées comme instrument d'équilibrage ou pour contrôler la position horizontale, par exemple dans les niveaux à bulle, les clinomètres, les instruments de mesure et la construction de machines.
Les nivelles tubulaires peuvent être fixées à l'aide des deux trous prévus à cet effet.
- forme A : un regard
- forme B : trois regards
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage vert
Les nivelles tubulaires peuvent être fixées à l'aide des deux trous prévus à cet effet.
- forme A : un regard
- forme B : trois regards
- sensibilité en minutes d'angle pour un déplacement de 2 mm
- fluide de remplissage vert
Plage de température
-35 °C jusqu’à +55 °C.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.