Le paiement par carte de crédit est désormais disponible!
Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Profilé aluminium.
Verre acrylique.
Finition
Profil carré.
Vitre en verre acrylique.
Nota
Hauteur totale : 1 275 mm
Hauteur du passe-plat : variable
Largeur du cadre : 900 mm
Surface de pied, chacun : 72 x 60 mm

Panneau de table comprenant cadre en aluminium et vitres en verre acrylique montées.
Construction stable et utilisation universelle.

Profil carré, cadre en haut ouvert.
Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm.
Utilisation
Magasins/Pharmacies
Marchés alimentaires/Zones de caisses
Cabinets médicaux/Salles d'attente
Comptoirs de réception/Zones d'entrée
Sur demande
Dimensions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits