Profilé aluminium.
Verre acrylique.
Finition
Profil carré.
Vitre en verre acrylique.
Nota
Hauteur totale: 1 886 mm
Largeur: 900 mm
Surface de pied, chacun : 72 x 60 mm

Panneaux de table et de sol composés de cadres en aluminium et de vitres en verre acrylique.
Construction stable et utilisation universelle.

Profil carré, cadre ouvert en haut.
Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm.
Hauteur libre totale 1 000 mm.
Trappe de 140 mm pour une hauteur de table de 860 mm.
Utilisation
Magasins/Pharmacies
Marchés alimentaires/Zones de caisses
Cabinets médicaux/Salles d'attente
Comptoirs de réception/Zones d'entrée
Sur demande
Dimensions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits