Profilé aluminium.
Verre acrylique.
Finition
Profil carré.
Vitre en verre acrylique.
Nota
Hauteur totale : 1 903 mm
Largeur du cadre : 900 mm
Longueur du pied : 530 mm

Panneau de sol composé d'un cadre en aluminium et de vitres en verre acrylique insérées.
Construction solide et utilisation universelle.

Profil carré, cadre ouvert en haut.
Verre acrylique 850 x 850 mm, épaisseur 4 mm.
Hauteur libre totale 1 000 mm.
Trappe de 140 mm pour une hauteur de table de 860 mm.
Utilisation
Magasins/Pharmacies
Marchés alimentaires/Zones de caisses
Cabinets médicaux/Salles d'attente
Comptoirs de réception/Zones d'entrée
Sur demande
Dimensions spéciales.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits