Verre acrylique.
Nota
Hauteur : 850 mm
Largeur : 850 mm
Épaisseur : 4 mm

Un système modulaire bien pensé composé de verre acrylique, d'éléments en plastique et en inox.
Modulaire, léger et flexible.
Utilisation
Gastronomie/Hôtels/Restaurants
Tables de bureaux/Salles de réunion
Comptoirs/Secteur de communication
Écoles/Bibliothèques
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits