{"product":{"productId":"agid.22853","price":9.8,"name":"Poignées de manutention en inox, ovales obliques"},"currency":"CHF"}
Matière
Inox coulé de précision 1.4308 ou 1.4404.
Finition
Naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Ces poignées de manutention obliques sont particulièrement adaptées au montage dans des espaces restreints.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Ces poignées sont très stables et conviennent également pour les applications nécessitant robustesse et résistance à la corrosion.
Matière
Inox coulé de précision 1.4308 ou 1.4404.
Finition
Naturel.
Nota
Pour des raisons de fabrication, ces poignées peuvent présenter des irrégularités en surface.
Utilisation
Pour les espaces restreints dans la construction de machines, d’installations et d’outillages ou dans l’industrie alimentaire et pharmaceutique.
Montage
Fixation par l'arrière.
Avantages
Bonne accessibilité dans les espaces restreints.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Très stables et robustes.
Résistantes à la corrosion.
Élément de maintien pour l’ouverture et la fermeture de caches, d’habillages et de capots.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.