{"product":{"productId":"agid.909","price":69.5,"name":"Poignées tubulaires en aluminium avec embout en aluminium, obliques, forme A"},"currency":"CHF"}
- Elément d'arrêt pour l'ouverture et la fermeture des couvercles, tôles et capots
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, fabrication d'outils, industrie du meuble, techniques de rééducation et médicale
- Section carrée
- Montage : par l’arrière
- Construction massive et résistance élevée
Description
Matière
Embouts et traverse: profil aluminium EN AW-6060. Vis de fixation : Inox.
Finition
Embout coudé grenaillé, satiné, anodisé noir.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Traverse brossée, anodisée nature, anodisée noir ou revêtement de poudre pour la teinte titane.
Nota
Les poignées tubulaires se caractérisent par leur construction massive et leur résistance élevée.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.
Les vis CHC M8x16, DIN 933 zinguées et les rondelles DIN EN ISO 7089 zinguées sont fournies.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.