2 Résultats

Description

Matière
En acier (forme allemande : tête en fonte malléable, tige en acier), classe de résistance min. 4.6, ou en Inox A2.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Nota
Les vis papillon peuvent être serrées et (le plus souvent) desserrées à la main, sans outil.
Indication de dessin
DE = forme allemande similaire à DIN 316
AM = forme américaine

Découvrez notre gamme de produits