3 Résultats

Description

Description du produit
La poignée papillon Miniwing se caractérise par sa forme ergonomique et compacte.
Les matériaux employés permettent une utilisation variée, y compris pour les applications les plus exigeantes en matière de résistance à la corrosion.
Matière

Acier inoxydable 1.4308 ou 1.4404.

Finition
poli ou grenaillé.
Nota
Le filetage M5 est compatible avec la rondelle d'appui à étanchéité Hygienic USIT® K1491.
Indication de dessin
Forme D : taraudage traversant
Forme E : trou borgne taraudé
Forme L : filetage
Accessoire

Rondelle d'étanchéité Hygienic USIT® K1491 pour surfaces d’assemblage.

Découvrez notre gamme de produits