2 Résultats

Description

Matière
Thermoplastique PPA résistant aux températures élevées, renforcé de fibre de verre, noir, conformité FDA, UE10/2011, NSF, KTW.
Composants en inox 1.4404.
Finition
Inox : poli.
Nota
Les poignées croisillon avec douille en acier saillante et taraudage se prêtent particulièrement aux goupillages transversaux.
Utilisation
Ces poignées croisillon ont été spécialement conçues pour les applications avec des exigences accrues en matière d'hygiène et des températures d'utilisation élevées. Le contour de poignée fermé avec surface lisse est très facile à nettoyer.

Pour le contact avec les denrées alimentaires ou l'eau potable, ce plastique est conforme FDA, UE10/2011, NSF, KTW et présente une résistance durable à l'eau chaude et à l'hydrolyse (stérilisation à la vapeur).

Ce plastique haute température convient également à une utilisation durable dans un environnement chaud, tout en conservant sa haute résistance.
Plage de température
Température en fonctionnement continu selon CEI 216
max. 150 °C - 160 °C.
Température d’utilisation à court terme max. 250 °C.
Avantages
Résistance à l'humidité et aux produits nettoyants (en cas de désinfection).
Les poignées croisillon peuvent être serrées et desserrées sans outil.
Conviennent pour la fixation et le serrage manuels. Différentes dimensions de filetage.
Sur demande
Finitions spéciales.
Domaines d' utilisation
Montage sur les machines, appareils et installations, ainsi que sur les équipements utilisés dans les secteurs avec des exigences accrues en matière d'hygiène.

Le groupe cible est l'industrie (ou l'artisanat) de transformation alimentaire, où les éléments de manœuvre peuvent entrer en contact avec des denrées alimentaires ou de l'eau potable.

Ces poignées croisillon sont aussi spécialement adaptées à une utilisation à des températures ambiantes très élevées, en contact permanent avec de l'eau chaude ou de la vapeur d'eau.
Indication de dessin
Forme K : douille taraudée
Forme L : avec filetage

Découvrez notre gamme de produits