{"product":{"productId":"agid.34423","price":10.15,"name":"Pieds réglables en inox conformes FDA"},"currency":"CHF"}
Matière
Embase, broche filetée en inox 1.4301.
Revêtement en caoutchouc (EPDM), conforme FDA.
Finition
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, brute.
Revêtement en caoutchouc bleu.
Broche filetée en inox, brute.
Revêtement en caoutchouc bleu.
Afficher plus
Afficher moins
Pieds réglables en inox conformes FDA, forme A
à partir de
CHF13.53
hors TVA
hors frais d’envoi
Pieds réglables en inox conformes FDA, forme B
à partir de
CHF20.79
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Embase, broche filetée en inox 1.4301.
Revêtement en caoutchouc (EPDM), conforme FDA.
Finition
Embase en inox, polie.
Broche filetée en inox, brute.
Revêtement en caoutchouc bleu.
Broche filetée en inox, brute.
Revêtement en caoutchouc bleu.
Nota
Pieds réglables en inox avec broche filetée pivotante et surface d’appui en caoutchouc. Le revêtement en caoutchouc solide est solidarisé à l’embase en tôle par vulcanisation. Le revêtement en caoutchouc assure une excellente adhérence au sol. Il permet d’amortir les bruits de structure et de réduire la propagation des vibrations et des chocs au sol.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Pour les pieds en inox, à partir de la taille de broche M16 ou de la longueur de broche L=150, l’ouverture de clé repose sur deux pans.
Livrés avec écrou adapté.
Les valeurs de charge indiquées dans le tableau sont basées sur une série d’essais, au cours desquels une charge statique a été appliquée perpendiculairement à l’embase, au centre de la broche. Les forces radiales, telles que celles générées par les vibrations et autres secousses, ont un impact sur la capacité de charge et ne sont pas prises en compte dans les valeurs indiquées.
Pour les pieds en inox, à partir de la taille de broche M16 ou de la longueur de broche L=150, l’ouverture de clé repose sur deux pans.
Livrés avec écrou adapté.
Sur demande
Embase et broche filetée en inox 1.4401.
Revêtement en caoutchouc NBR, noir.