Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Acier de traitement.
Finition
laquée jaune ou phosphatée noire.
Nota
Ces pieds réglables sont composés d’une embase et d’une vis creuse.
La vis creuse adaptée doit être choisie en fonction du diamètre intérieur D1.
La capacité de charge statique maximale peut être relevée sur les vis creuses.
Sur demande
Autres dimensions.
Accessoire
Vis creuse K2346.
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits