{"product":{"productId":"agid.712","price":1.54,"name":"Manette indexable en plastique fixe avec alésage d'ajustement, insert fileté en acier passivé bleu"},"currency":"CHF"}
- La manette indexable KIPP est synonyme de fiabilité, de stabilité et de polyvalence
- Facilite le serrage et le blocage d'appareils ou de pièces de machines
- Domaines d'application : construction de machines, construction d'installations, techniques de rééducation et médicale, industrie du meuble
- Convient pour les opérations de serrage simples
- abordable
Description
Matière
Manette en plastique renforcé de fibre de verre, insert en acier, classe de résistance 5.8.
Finition
Manette gris foncé, insert zingué passivé bleu
Nota
Les manettes fixes non réglables s'utilisent pour des applications de serrage simples. Généralement, l'espace de serrage doit être suffisant pour pouvoir pivoter le levier de 360°.
Sur demande
Finitions spéciales.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.