Compétence fabricant
Livraison rapide
Service Excellent
FR
Sélectionnez votre langue
Liste de favoris
Enregistrer des produits
Commande directe

Description

Matière
Boîtier et réflecteur en laiton.
Vitre en verre de sécurité (ESG).
Joint plat, joints interne et externe en Viton®.
Finition
La vitre résiste à des températures allant jusqu'à 150 °C.
Nota
Résistance élevée à la pression, à la chaleur, aux chocs et aux impacts.
Le verre de sécurité utilisé comme vitre garantit une transmission optimale de la lumière et une dureté maximale de la surface.

La position des trous de montage pour la clé à ergot K2181 peut différer du dessin.
Indication de dessin
1) joint plat
2) joint interne
3) joint externe
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits