3 Résultats

Description

Matière
Poignée en thermoplastique polyamide.
Jauge d’huile : en acier.
Joint torique en caoutchouc (NBR), 70 Shore.
Finition
Poignée noire.
Jauge d'huile phosphatée.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
Forme B : avec évent
Forme C : sans évent
Forme D : avec évent

1) Joint torique
2) Uniquement forme D

Découvrez notre gamme de produits