Carter aluminium.
Tube polycarbonate.
Bouchons polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR) 70 Shore.
Vis et Ecrous six pans en acier.
Finition
Regard transparent.
Vis et écrous zingués.
Nota
Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement dans des trous taraudés. Entraxe des trous de fixation = L1 ± 0,3.
La température maximale de fonctionnement est de 90°C. La pression maximale est de 1 bar. Le couple de serrage maximal des vis de fixation est de 5 Nm.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits