Corps en thermoplastique polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en aluminium.
Vis et écrou hexagonal en acier.
Finition
Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C.Résistance à la pression à 20°C jusqu'à 10 bars, à 60°C jusqu'a 8 bars.
Réflecteur peint en blanc, marquage des lignes ou échelle en noire.
Vis et écrou hexagonal zingués.
Nota
Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement dans ldes trous taraudés. Entraxe des trous de fixation = L1 ± 0,3.
Le couple de serrage max. des vis de fixation est de 5 Nm.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Joint torique
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.

Découvrez notre gamme de produits