{"product":{"productId":"agid.11729","price":11.39,"name":"Indicateur de niveau d'huile, forme A, sans thermomètre"},"currency":"CHF"}
- Domaines d'application : construction de machines, de réservoirs et de véhicules
- Haute résistance mécanique
- Résistant au vieillissement
- Résistant à des températures jusqu’à 100 °C
- Résistant à des pressions jusqu'à 10 bars
Description
Matière
Corps en thermoplastique polyamide.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en aluminium.
Vis et écrou hexagonal en acier.
Joint torique et joint plat en caoutchouc (NBR).
Réflecteur en aluminium.
Vis et écrou hexagonal en acier.
Finition
Corps transparent, haute résistance mécanique, inaltérable, résistant à des températures allant jusqu'à 100 °C.Résistance à la pression à 20°C jusqu'à 10 bars, à 60°C jusqu'a 8 bars.
Réflecteur peint en blanc, marquage des lignes ou échelle en noire.
Vis et écrou hexagonal zingués.
Réflecteur peint en blanc, marquage des lignes ou échelle en noire.
Vis et écrou hexagonal zingués.
Nota
Nos indicateurs de niveau d’huile se montent soit comme indiqué sur la figure ci-contre, soit directement dans ldes trous taraudés. Entraxe des trous de fixation = L1 ± 0,3.
Le couple de serrage max. des vis de fixation est de 5 Nm.
Le couple de serrage max. des vis de fixation est de 5 Nm.
Indication de dessin
1) Joint plat
2) Joint torique
2) Joint torique
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.