{"product":{"productId":"agid.34193","price":0.36,"name":"Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier ou inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer, forme A
à partir de
CHF0.36
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer, forme B
à partir de
CHF1.04
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseurs coniques conformes à la norme DIN 71412 à enfoncer, forme C
à partir de
CHF1.04
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou inox 1.4305.
Finition
Acier trempé min. 550 HV 1, zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Ces graisseurs coniques sont adaptés aux points de lubrification qui nécessitent un graissage régulier et précis. Grâce à leurs possibilités d’utilisation multiples, ils font partie des types de graisseurs les plus répandus.
Ces graisseurs coniques sont dotés d’un tenon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Ces graisseurs coniques sont dotés d’un tenon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Montage
La taille exacte de l’alésage de positionnement dépend du matériau et doit être déterminée par l’utilisateur en réalisant des essais de montage. La dimension indicative de l’alésage de positionnement correspond au Ø du tenon que nous avons indiqué.
Pour les graisseurs droits, il est recommandé d’utiliser l’outil d’insertion qui permet d’enfoncer le graisseur en douceur.
Pour les graisseurs droits, il est recommandé d’utiliser l’outil d’insertion qui permet d’enfoncer le graisseur en douceur.