{"product":{"productId":"agid.34187","price":0.43,"name":"Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer"},"currency":"CHF"}
Matière
Acier ou inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Afficher plus
Afficher moins
Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme A
à partir de
CHF0.43
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseurs à trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme B
à partir de
CHF1.69
hors TVA
hors frais d’envoi
Graisseurs en forme de trémie conformes à la norme DIN 3405 à enfoncer, forme C
à partir de
CHF1.69
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Acier ou inox 1.4305.
Finition
Acier zingué.
Inox naturel.
Inox naturel.
Nota
Ces graisseurs à trémie sont particulièrement adaptés à un montage affleurant ou encastré.
Grâce à leur forme en entonnoir, la lubrification est possible même dans les endroits difficiles d’accès.
Ces graisseurs à trémie sont dotés d’un tourillon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Grâce à leur forme en entonnoir, la lubrification est possible même dans les endroits difficiles d’accès.
Ces graisseurs à trémie sont dotés d’un tourillon lisse à enfoncer. Les graisseurs à enfoncer sont adaptés aux basses pressions uniquement.
Montage
La taille exacte de l’alésage de positionnement dépend du matériau et doit être déterminée par l’utilisateur en réalisant des essais de montage. La dimension indicative de l’alésage de positionnement correspond au Ø du tenon que nous avons indiqué.
Indication de dessin
Forme A : droit
Forme B : coude à 45°
Forme C : coude à 90°
Forme B : coude à 45°
Forme C : coude à 90°