{"product":{"productId":"agid.34135","price":0.86,"name":"Bouchons d\u2019étanchéité, douille en acier, bille en acier"},"currency":"CHF"}
Matière
Douille : acier de cémentation 1.0403.
Bille : acier à roulement.
Bille : acier à roulement.
Finition
Douille : zinguée.
Bille : traitée.
Bille : traitée.
Afficher plus
Afficher moins
Description
Description du produit
Lors de la fabrication d’un groupe hydraulique ou pneumatique, le processus requiert entre autres des perçages auxiliaires afin de pouvoir introduire avec précision dans la pièce tous les canaux nécessaires à l’application concernée. Ces perçages auxiliaires doivent être obturés de manière parfaitement étanche pour le bon fonctionnement ultérieur du composant, tout en étant capables de résister à une pression extrêmement élevée.
Matière
Douille : acier de cémentation 1.0403.
Bille : acier à roulement.
Bille : acier à roulement.
Finition
Douille : zinguée.
Bille : traitée.
Bille : traitée.
Nota
Les bouchons d’étanchéité servent à obturer de manière sûre, rapide et économique des perçages dans le domaine de la technologie des fluides, par ex. pour obturer des perçages auxiliaires dans les groupes hydrauliques.
Ces composants sont pourvus d’une douille dentée qui se dilate lors de l’enfoncement de la bille, élargit le composant jusqu’à étanchéifier le perçage et vient s’ancrer dans le matériau de base. Il en résulte un joint métallique étanche capable de résister aux pressions les plus élevées.
Adaptés aux matériaux de base de dureté faible à moyenne.
Le montage s’effectue généralement à la main, à l’aide d’un poinçon de pose.
Ces composants sont pourvus d’une douille dentée qui se dilate lors de l’enfoncement de la bille, élargit le composant jusqu’à étanchéifier le perçage et vient s’ancrer dans le matériau de base. Il en résulte un joint métallique étanche capable de résister aux pressions les plus élevées.
Adaptés aux matériaux de base de dureté faible à moyenne.
Le montage s’effectue généralement à la main, à l’aide d’un poinçon de pose.
Accessoire
Poinçon de pose K2321.
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.