{"product":{"productId":"agid.1852","price":1.82,"name":"Bouchon de fermeture, forme C, avec évent et filtre à air"},"currency":"CHF"}
- Résistant à des températures jusqu’à 100 °C
Description
Matière
Corps en thermoplastique polyamide 66, couvercle en polyamide 66. filtre à air en polyuréthane (mousse PU), joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir, couvercle rouge. Finesse de filtration 50 µm.
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Joint torique
2) Filtre à air
2) Filtre à air
Remarque importante concernant le téléchargement des modèles CAO
Pour pouvoir télécharger nos modèles CAO, vous devez d’abord connecter. Si vous n’avez pas encore créé de compte, inscrivez-vous en cliquant sur « Mon compte » (à droite de l’écran) et suivez les instructions.