{"product":{"productId":"agid.1868","price":1.62,"name":"Bouchon à évent"},"currency":"CHF"}
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir. Couvercle rouge. Finesse de filtration 60 µm.
Afficher plus
Afficher moins
Bouchon à évent, forme A, sans filtre à air
à partir de
2,03 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Bouchon à évent, forme B, avec filtre à air
à partir de
2,38 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Corps, couvercle en thermoplastique polyamide 66.
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Filtre à air (uniquement forme B) en polyuréthane (mousse PU).
Joint torique en caoutchouc (NBR).
Finition
Corps noir. Couvercle rouge. Finesse de filtration 60 µm.
Nota
Grâce à la capsule amovible, le filtre à air se nettoie sans problème.
Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Forme A : sans filtre à air
Forme B : avec filtre à air
Plage de température
Résistance à des températures jusqu’à 100 °C pour l'huile.
Indication de dessin
1) Capsule
2) Filtre à air uniquement forme B
3) Joint torique
2) Filtre à air uniquement forme B
3) Joint torique