{"product":{"productId":"agid.35344","price":4.93,"name":"Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés"},"currency":"CHF"}
Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.
Afficher plus
Afficher moins
Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, non verrouillables
à partir de
6,16 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Grenouillères en zinc avec étrier en tôle, trous de fixation cachés, verrouillables
à partir de
9,65 CHF
hors TVA
hors frais d’envoi
Description
Matière
Zinc injecté haute pression.
Finition
Revêtement poudre noir, chromé brillant ou chromé mat.
Nota
Des grenouillères pour une fermeture facile et sûre de portes et de trappes. Grâce au dépassement du point mort, elles résistent aux vibrations.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.
Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.
Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La capacité de charge maximale est de 1 200 N.
Contre-crochet fourni.
Les grenouillères peuvent être vissées ou rivetées. Pour la fixation des composants, nous vous recommandons d'utiliser des vis à tête fraisée de taille M3.
Le boîtier moulé sous pression dissimule toutes les pièces fonctionnelles et est donc protégé contre le démontage lorsqu'il est fermé.
Le modèle avec serrure à barillet est fourni avec 2 clés. La clé peut être retirée dans les deux positions (ouverte et fermée). La serrure est unique, ce qui veut dire que chaque serrure peut être ouverte avec la même clé.
La capacité de charge maximale est de 1 200 N.
Contre-crochet fourni.